Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Serienummer: SR5523
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Hylsans höjd | Grepplängd | Maximal kompatibel dörrtjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,5607 kr - 220,585 kr | 132 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,1268 kr - 104,4194 kr | 48 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 181 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 137,5389 kr - 192,5544 kr | 217 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 2 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 418 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 42 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 176,2325 kr - 246,7254 kr | 67 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 100 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 169,8726 kr - 237,8216 kr | 11 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 176,2325 kr - 246,7254 kr | 95 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 50 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 189,8772 kr - 265,8281 kr | 87 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 169,8726 kr - 237,8216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 178,5985 kr - 250,0379 kr | 36 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 57 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 61 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 189,8772 kr - 265,8281 kr | 75 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,3535 kr - 87,661 kr | 10 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 57,4943 kr - 89,4355 kr | 27 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta