Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Handtagstyp | Monteringshålets längd | Kompatibla dörrtjocklekar | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,1703 kr - 106,1703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euronyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
59,4623 kr - 59,4623 kr | 90 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
106,1703 kr - 106,1703 kr | 137 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euronyckel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
31,0338 kr - 34,4821 kr | 1 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euronyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
103,8435 kr - 103,8435 kr | 50 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euronyckel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
14,5186 kr - 16,1317 kr | 50 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
18,2437 kr - 20,2708 kr | 46 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
17,0992 kr - 18,999 kr | 101 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
34,2149 kr - 38,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euronyckel
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
34,2149 kr - 38,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euronyckel
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
34,2149 kr - 38,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euronyckel
|
|
||
34,2149 kr - 38,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euronyckel
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
34,2149 kr - 38,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euronyckel
|
|
||
34,2149 kr - 38,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euronyckel
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta