Meny Sök

Kvartsvarvslås i plast med snäppfäste

I lager

Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Handtagstyp Monteringshålets längd Kompatibla dörrtjocklekar Nyckeltyp Låsområde Köp
48,9759 kr - 48,9759 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Euronyckel
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Olika låsning
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Lika låsning
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Handtag med nyckel
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Lika låsning
14,5186 kr - 16,1317 kr 50 I lager
20.0 mm
Handtag med nyckel
26.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
22.5 mm
18,2437 kr - 20,2708 kr 46 I lager
20.0 mm
Handtag med nyckel
26.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
18.5 mm
106,1703 kr - 106,1703 kr 137 I lager
20.0 mm
Handtag med nyckel
26.0 mm
Euronyckel
22.5 mm
59,4623 kr - 59,4623 kr 90 I lager
20.0 mm
Handtag med nyckel
26.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
18.5 mm
  • av 2
Kvartsvarvslås Euronyckel 20.2 mm 22.2 mm PA

20078867

Prisintervall
48,9759 kr - 48,9759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.2 - 1.8 mm
Kvartsvarvslås Lika låsning 20.2 mm 22.2 mm PA

20078706


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.2 - 1.8 mm
Kvartsvarvslås Olika låsning 20.2 mm 22.2 mm PA

20078775


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.2 - 1.8 mm
Kvartsvarvslås Lika låsning 20.2 mm 22.2 mm PA

20078737


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.2 - 1.8 mm
Kvartsvarvslås Olika låsning 20.2 mm 22.2 mm PA

20078836


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.2 - 1.8 mm
Kvartsvarvslås Lika låsning 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.2 - 1.8 mm
Kvartsvarvslås Lika låsning 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.2 - 1.8 mm
Kvartsvarvslås Lika låsning 20.2 mm 22.2 mm PA

20078713


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Matt
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Monteringshålets längd
    20.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    22.2 mm
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.8 - 2.3 mm
Nyckellås 22.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Svart

20067151

Prisintervall
16,1317 kr - 14,5186 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Monteringshålets längd
    26.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Nyckellås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm Svart

20123871

Prisintervall
20,2708 kr - 18,2437 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    26.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.0 mm
Nyckellås Euronyckel 22.5 mm Svart

20123857

Prisintervall
106,1703 kr - 106,1703 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Monteringshålets längd
    26.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.0 mm
Nyckellås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm Svart

20123895

Prisintervall
59,4623 kr - 59,4623 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    26.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.0 mm