Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Slutför | Monteringshålets längd | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,4152 kr - 68,9705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 55,9651 kr - 89,9643 kr | 100 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 40,4152 kr - 68,9705 kr | 149 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 40,4152 kr - 68,9705 kr | 1800 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 86,3534 kr - 148,901 kr | 122 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 47,1727 kr - 73,3798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 22,7055 kr - 35,3197 kr | 617 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 47,1727 kr - 73,3798 kr | 43 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 47,1727 kr - 73,3798 kr | 70 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Krompläterad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,9121 kr - 5,4722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Utan finish
|
|
|
||
| 76,8627 kr - 138,3786 kr | 49 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 47,1727 kr - 73,3798 kr | 50 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 47,1727 kr - 73,3798 kr | 246 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Pulverlackerad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,9121 kr - 5,4722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
Utan finish
|
|
|
||
| 4,8965 kr - 4,9907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Utan finish
|
|
|
||
| 4,9121 kr - 5,4722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Utan finish
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Rå
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Rå
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,9121 kr - 5,4722 kr | 3995 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Utan finish
|
|
|
||
| 4,9121 kr - 5,4722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Utan finish
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta