Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,7031 kr - 153,8264 kr | 2 I lager |
Universell
|
PA
|
|
Vridregelnyckel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
77,7031 kr - 153,8264 kr | 182 I lager |
|
PA
|
|
Vridregel, rak nyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
35,8114 kr - 50,136 kr | 1 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
45,3579 kr - 339,2255 kr | 8 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
24,5808 kr - 38,2368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
24,5808 kr - 38,2368 kr | 250 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
30,3236 kr - 47,1701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
46,5452 kr - 348,1523 kr | 9981 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
35,8114 kr - 50,136 kr | 52 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
46,5452 kr - 348,1523 kr | 62 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
46,5452 kr - 348,1523 kr | 26 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
35,8114 kr - 50,136 kr | 759 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24,5808 kr - 38,2368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
35,8114 kr - 50,136 kr | 24 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
24,5808 kr - 38,2368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
260 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
25,9872 kr - 44,6398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
35,8114 kr - 50,136 kr | 152 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
35,8114 kr - 50,136 kr | 180 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta