Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,4286 kr - 384,6894 kr | 48 I lager |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
10,2586 kr - 11,3985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
9,9116 kr - 11,0129 kr | 49 I lager |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
53,7171 kr - 114,1041 kr | 10 I lager |
|
PA
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
45,3579 kr - 339,2255 kr | 885 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
|||
352,6086 kr - 679,2914 kr | 209 I lager |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
25,9872 kr - 44,6398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
25,9872 kr - 49,1038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
25,9872 kr - 44,6398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Skårad nyckel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,1827 kr - 16,8697 kr | 60 I lager |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
352,6086 kr - 679,2914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
352,6086 kr - 679,2914 kr | 114 I lager |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
342,6982 kr - 659,4121 kr | 52 I lager |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
15,1827 kr - 16,8697 kr | 5 I lager |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
51,4286 kr - 384,6894 kr | 84 I lager |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
867 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
|||
45,3579 kr - 339,2255 kr | 27 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
30,3236 kr - 47,1701 kr | 85 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,7986 kr - 30,7979 kr | 126 I lager |
Universell
|
Polyamid
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta