Meny Sök

Lådlås

I lager

Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
244,3125 kr - 513,0563 kr 117 I lager
126,9678 kr - 266,6324 kr 2000 I lager
168,0456 kr - 360,1347 kr 244 I lager
126,9678 kr - 266,6324 kr 1910 I lager
68,2236 kr - 143,2696 kr 1870 I lager
269,7348 kr - 566,4431 kr 78 I lager
Lådlås 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Stål

10283950

Prisintervall
513,0563 kr - 244,3125 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    21.0 mm
Lådlås 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Stål

10283929

Prisintervall
266,6324 kr - 126,9678 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    26.5 mm
Lådlås 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Stål

10283936

Prisintervall
360,1347 kr - 168,0456 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    22.5 mm
Lådlås 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Stål

10283912

Prisintervall
266,6324 kr - 126,9678 kr

Lagernivåer
1910 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    18.0 mm
Lådlås 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Stål

10283943

Prisintervall
143,2696 kr - 68,2236 kr

Lagernivåer
1870 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    14.0 mm
Lådlås 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Stål

10283967

Prisintervall
566,4431 kr - 269,7348 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Dörregel
  • Total höjd
    21.0 mm