Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,338 kr - 76,3099 kr | 1069 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 40,9341 kr - 85,9618 kr | 760 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 61,9327 kr - 130,0587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 24,9913 kr - 57,0062 kr | 201 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 27,1458 kr - 57,0062 kr | 2971 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 92,7841 kr - 194,8467 kr | 1283 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 66,5001 kr - 139,6502 kr | 251 I lager |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 46,6793 kr - 98,0266 kr | 2419 I lager |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 102,2636 kr - 214,7537 kr | 1451 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 42,0832 kr - 88,3747 kr | 643 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 155,5499 kr - 326,6549 kr | 1464 I lager |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10283844 | 45,9612 kr - 96,5185 kr | 770 I lager |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 97,5239 kr - 204,8002 kr | 1487 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 61,4731 kr - 137,2372 kr | 781 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10282809 | 92,7841 kr - 194,8467 kr | 2404 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 478,7419 kr - 1 005,358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 59,8702 kr - 66,5223 kr | 1036 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 190,1092 kr - 295,7254 kr | 13571 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 38,173 kr - 59,3802 kr | 247 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 93,7895 kr - 196,9581 kr | 1350 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta