Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Material | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,3281 kr - 55,6097 kr | 43 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Mjukt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mjukt stål
|
|
||
| 123,5279 kr - 237,0404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 383,6022 kr - 805,5647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.252 in
82.6 mm
|
Stål
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 105,6275 kr - 221,8177 kr | 671 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 23,2262 kr - 52,8137 kr | 900 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 31,0669 kr - 65,2405 kr | 1685 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 45,4168 kr - 95,3753 kr | 520 I lager |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 84,0753 kr - 93,3236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.169 in
80.5 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 110,5094 kr - 232,0698 kr | 3344 I lager |
3.169 in
80.5 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,0454 kr - 48,3953 kr | 64 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
Stål
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta