Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.
Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,8478 kr - 60,5804 kr | 88 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Röd
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 36,2361 kr - 49,5591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 135,0098 kr - 184,7741 kr | 96 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Blå
|
Plast
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 79,1466 kr - 156,8879 kr | 220 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 15,6129 kr - 21,4509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 6,598 kr - 6,598 kr | 700 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 7,7667 kr - 8,6395 kr | 768 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 26,6287 kr - 26,6287 kr | 48 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 68,4767 kr - 68,4767 kr | 446 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 61,9858 kr - 120,5395 kr | 58 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 26,6287 kr - 26,6287 kr | 140 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Mörkgrå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,9977 kr - 23,7661 kr | 303 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 16,1929 kr - 22,3385 kr | 80 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 3,5948 kr - 7,1143 kr | 300 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 12,0521 kr - 16,421 kr | 302 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 22,3385 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Vit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 47,4879 kr - 92,5793 kr | 89 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,2876 kr - 12,2492 kr | 2198 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Vit
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 355,8406 kr - 1 023,3437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 31,6586 kr - 31,6586 kr | 1064 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vit
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta