Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6545 kr - 133,6178 kr | 281 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Plast
|
|
||
| 52,2808 kr - 101,9477 kr | 199 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 30,3056 kr - 63,6419 kr | 454 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 420,1281 kr - 1 190,4957 kr | 28 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
|
||
| 30,7365 kr - 60,0224 kr | 389 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 414,8203 kr - 1 175,7163 kr | 28 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 658,9687 kr - 1 283,0932 kr | 43 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 312,5362 kr - 608,6699 kr | 42 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 78,5649 kr - 152,9215 kr | 107 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Plast
|
|
||
| 618,8235 kr - 1 753,9226 kr | 4 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 820,9169 kr - 2 326,6998 kr | 30 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 362,0881 kr - 722,6824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 439,2311 kr - 614,9235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 259,6089 kr - 698,638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 302,74 kr - 870,7781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 260,1812 kr - 748,0186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplastisk polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 464,3517 kr - 903,9563 kr | 21 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 517,2071 kr - 1 007,1105 kr | 4 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 319,574 kr - 621,9412 kr | 8 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 164,2845 kr - 472,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta