Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820,9169 kr - 2 326,6998 kr | 30 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
425,7156 kr - 829,1544 kr | 37 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
|
||
420,1281 kr - 1 190,4957 kr | 28 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
|
||
517,2071 kr - 1 007,1105 kr | 4 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
362,0881 kr - 722,6824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
464,3517 kr - 903,9563 kr | 21 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
319,574 kr - 621,9412 kr | 8 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
302,74 kr - 870,7781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
203,3962 kr - 585,1435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
164,2845 kr - 472,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
260,1812 kr - 748,0186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplastisk polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
390,1675 kr - 546,2345 kr | 12 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Fast platta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
259,6089 kr - 698,638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
302,6258 kr - 814,4914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
439,2311 kr - 614,9235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta