Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
182,812 kr - 383,9052 kr 45 I lager
100.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
118,498 kr - 288,8069 kr 3 I lager
100.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
208,2962 kr - 451,4021 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
170,0984 kr - 357,2066 kr 172 I lager
75.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
90.0 kg
318,0659 kr - 618,8527 kr 122 I lager
60.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
81,8095 kr - 159,0625 kr 128 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
50.0 kg
398,7209 kr - 827,0009 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
110.0 kg
502,8822 kr - 553,1704 kr 30 I lager
100.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
243,3574 kr - 527,8267 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
141,6511 kr - 307,31 kr 20 I lager
100.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
439,3748 kr - 855,2718 kr 18 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
159,9206 kr - 310,9797 kr 14 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
125,3032 kr - 243,5645 kr 50 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
74,1168 kr - 144,1504 kr 414 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
40.0 kg
340,8483 kr - 663,8997 kr 17 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
143,7954 kr - 301,9703 kr 293 I lager
50.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
167,9092 kr - 326,2025 kr 166 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
517,7817 kr - 1 008,121 kr 90 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
188,6455 kr - 362,8614 kr 16 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
162,1397 kr - 315,0184 kr 1410 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
  • av 8
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193198

Prisintervall
383,9052 kr - 182,812 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193181

Prisintervall
288,8069 kr - 118,498 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 150.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193228

Prisintervall
451,4021 kr - 208,2962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 75.0 mm 90.0 kg Bulthål Svart

10193396

Prisintervall
357,2066 kr - 170,0984 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10276389

Prisintervall
618,8527 kr - 318,0659 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Bulthål Grå

10277843

Prisintervall
159,0625 kr - 81,8095 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 125.0 mm 110.0 kg Bulthål Svart

10193419

Prisintervall
827,0009 kr - 398,7209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Svart

10193402

Prisintervall
553,1704 kr - 502,8822 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 150.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193235

Prisintervall
527,8267 kr - 243,3574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193242

Prisintervall
307,31 kr - 141,6511 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

10276457

Prisintervall
855,2718 kr - 439,3748 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269619

Prisintervall
310,9797 kr - 159,9206 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Grå

10269374

Prisintervall
243,5645 kr - 125,3032 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 40.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269572

Prisintervall
144,1504 kr - 74,1168 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10276396

Prisintervall
663,8997 kr - 340,8483 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 50.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193372

Prisintervall
301,9703 kr - 143,7954 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269626

Prisintervall
326,2025 kr - 167,9092 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10276402

Prisintervall
1 008,121 kr - 517,7817 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269398

Prisintervall
362,8614 kr - 188,6455 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269381

Prisintervall
315,0184 kr - 162,1397 kr

Lagernivåer
1410 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål