Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,7603 kr - 129,6967 kr | 486 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 75,6546 kr - 198,1646 kr | 10 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 102,12 kr - 198,4662 kr | 34 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 116,7701 kr - 227,1201 kr | 19 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 95,944 kr - 186,4014 kr | 95 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 120,6481 kr - 277,303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina länkhjul
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 330,9206 kr - 644,5628 kr | 17 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 308,8018 kr - 600,8278 kr | 152 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 62,4785 kr - 121,2514 kr | 53 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 88,2886 kr - 216,651 kr | 72 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 236,2693 kr - 512,453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina-hjul med broms
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 488,2351 kr - 537,0586 kr | 30 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 669,9798 kr - 669,9798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 72,3889 kr - 140,8567 kr | 153 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 137,5253 kr - 298,3592 kr | 20 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina länkhjul
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 165,144 kr - 346,8025 kr | 172 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 150,6665 kr - 298,6042 kr | 32 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 139,4635 kr - 276,2843 kr | 2 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 49,121 kr - 97,4233 kr | 1081 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 204,6709 kr - 405,3778 kr | 5 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta