Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
120,6481 kr - 277,303 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
488,2351 kr - 537,0586 kr 30 I lager
100.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
95,944 kr - 186,4014 kr 15 I lager
63.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
387,1076 kr - 802,9135 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
110.0 kg
61,7603 kr - 129,6967 kr 486 I lager
55.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
40.0 kg
236,2693 kr - 512,453 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
641,3024 kr - 1 248,4068 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
210,847 kr - 410,8069 kr 32 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
333,3623 kr - 649,0871 kr 2 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
139,8944 kr - 139,8944 kr 24 I lager
125.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
115,6211 kr - 115,6211 kr 1178 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
73,9158 kr - 73,9158 kr 118 I lager
60.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
49,121 kr - 97,4233 kr 1103 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft
35.0 kg
355,6248 kr - 692,5204 kr 68 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
230,955 kr - 449,716 kr 62 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
592,0377 kr - 1 152,4915 kr 50 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
455,7604 kr - 755,5591 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
426,5774 kr - 830,3609 kr 34 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
57,3078 kr - 113,4092 kr 136 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft
40.0 kg
246,1797 kr - 487,7201 kr 14 I lager
125.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
  • av 8
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193204

Prisintervall
277,303 kr - 120,6481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Svart

10193402

Prisintervall
537,0586 kr - 488,2351 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 63.0 mm 60.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269589

Prisintervall
186,4014 kr - 95,944 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 125.0 mm 110.0 kg Bulthål Svart

10193419

Prisintervall
802,9135 kr - 387,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 55.0 mm 40.0 kg Blindhål Svart

10193297

Prisintervall
129,6967 kr - 61,7603 kr

Lagernivåer
486 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blindhål
Länkhjul 150.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193235

Prisintervall
512,453 kr - 236,2693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit PA

10276495

Prisintervall
1 248,4068 kr - 641,3024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276426

Prisintervall
410,8069 kr - 210,847 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276464

Prisintervall
649,0871 kr - 333,3623 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269350

Prisintervall
139,8944 kr - 139,8944 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269343

Prisintervall
115,6211 kr - 115,6211 kr

Lagernivåer
1178 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Grå

10269329

Prisintervall
73,9158 kr - 73,9158 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283288

Prisintervall
97,4233 kr - 49,121 kr

Lagernivåer
1103 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276471

Prisintervall
692,5204 kr - 355,6248 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276433

Prisintervall
449,716 kr - 230,955 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

10276488

Prisintervall
1 152,4915 kr - 592,0377 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

10276440

Prisintervall
755,5591 kr - 455,7604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

10276457

Prisintervall
830,3609 kr - 426,5774 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Gängat hjulskaft 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Prisintervall
113,4092 kr - 57,3078 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 125.0 mm 80.0 kg Grå

10283585

Prisintervall
487,7201 kr - 246,1797 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem