Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
63,3402 kr - 125,474 kr | 111 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
58,6005 kr - 113,7108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
150,6665 kr - 298,6042 kr | 32 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
85,1718 kr - 168,6058 kr | 48 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
77,8467 kr - 151,4134 kr | 84 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
131,2766 kr - 259,9967 kr | 90 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
87,9008 kr - 174,0349 kr | 130 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
67,6491 kr - 133,9194 kr | 52 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
139,4635 kr - 276,2843 kr | 2 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
61,6167 kr - 120,0449 kr | 147 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
83,0174 kr - 182,1787 kr | 100 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
68,08 kr - 134,8243 kr | 3 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
120,6481 kr - 238,8833 kr | 44 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
81,0066 kr - 157,7474 kr | 17 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
43,8067 kr - 86,8666 kr | 118 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
107,5779 kr - 213,2456 kr | 46 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
42,8013 kr - 85,3585 kr | 123 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
204,6709 kr - 405,3778 kr | 5 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
97,8112 kr - 193,6403 kr | 62 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
53,2862 kr - 103,1541 kr | 132 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta