Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
581,3152 kr - 1 203,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
130.0 kg
62,421 kr - 151,8327 kr 62 I lager
75.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
83,8792 kr - 163,4782 kr 2 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
114,6157 kr - 240,693 kr 156 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
70.0 kg
38,9358 kr - 54,5102 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Hjulplatta med broms
25.0 kg
26,9367 kr - 56,5672 kr 80 I lager
30.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
25.0 kg
38,0924 kr - 79,994 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
25.0 kg
26,8007 kr - 37,521 kr 200 I lager
30.0 mm
Svängplatta för dubbelhjul
20.0 kg
42,0376 kr - 88,2791 kr 88 I lager
40.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
  • av 8
Dubbla länkhjul 150.0 mm 130.0 kg Bulthål Svart

10193426

Prisintervall
1 203,7816 kr - 581,3152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul med fast platta 75.0 mm 24.0 mm Mörkgrå

10269657

Prisintervall
151,8327 kr - 62,421 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering 47.0 mm Grå

10277775

Prisintervall
163,4782 kr - 83,8792 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Gängat skaft Grå

10292686

Prisintervall
240,693 kr - 114,6157 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Skruvmontering Grå

10352052

Prisintervall
54,5102 kr - 38,9358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjulplatta med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjulsstift 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Prisintervall
56,5672 kr - 26,9367 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Bulthål Grå

10352069

Prisintervall
79,994 kr - 38,0924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 30.0 mm 20.0 kg Skruvmontering Grå

10352014

Prisintervall
37,521 kr - 26,8007 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Svängplatta för dubbelhjul
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Grå Länkhjulsbroms med stift Gängat skaft 40.0 mm

10352076

Prisintervall
88,2791 kr - 42,0376 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem