Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Regellängd | Färg | Spärrmodell | Inriktning vid montering | Material | Grepplängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,8437 kr - 164,9813 kr | 23 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latches
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
118,6214 kr - 166,0699 kr | 28 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
59,6939 kr - 92,8572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latches
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
108,267 kr - 151,5739 kr | 44 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latches
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
67,5807 kr - 105,1255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latches
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
59,6939 kr - 92,8572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latches
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
67,5807 kr - 105,1255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
46,4934 kr - 72,3231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
58,6348 kr - 90,5359 kr | 37 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
101,3013 kr - 141,8219 kr | 5 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
100,2063 kr - 140,2888 kr | 39 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
100,2063 kr - 140,2888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
126,7375 kr - 177,4325 kr | 30 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
82,8509 kr - 82,8509 kr | 20 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
52,4402 kr - 81,5736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
102,2533 kr - 143,1547 kr | 50 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
80,7438 kr - 165,9832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Regelspärr
|
Vänsterhänt
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
57,9466 kr - 64,3851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärr
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta