Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0196 kr - 1,3986 kr | 9134 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
1,1725 kr - 1,6084 kr | 199198 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 780 I lager |
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | 1042 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,1725 kr - 1,6084 kr | 4000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | 14000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | 2132 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | 3039 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
1,1725 kr - 1,6084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | 4000 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
1,0196 kr - 1,3986 kr | 16033 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
1,1725 kr - 1,6084 kr | 4020 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
1,1863 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1725 kr - 1,6084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
1,9054 kr - 2,6138 kr | 20258 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
1,3386 kr - 1,3386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,9723 kr - 0,9723 kr | 58994 I lager |
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
1,9054 kr - 2,6138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta