Meny Sök

Låsande skruvar – cylinderhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Köp
25,4204 kr - 36,3075 kr 97 I lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
1.7
4.5
25,4204 kr - 36,3075 kr 99 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
25,956 kr - 37,08 kr 90 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
26,8624 kr - 38,3675 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
26,4092 kr - 37,7289 kr 311 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
25,956 kr - 37,08 kr 80 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
22,8969 kr - 32,7025 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.7
2.0
2.8
1.7
4.5
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr 566 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
27,8512 kr - 39,7889 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
26,8624 kr - 38,3675 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
27,398 kr - 39,14 kr 86 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr 1452 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
26,4092 kr - 37,7289 kr 49 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
  • av 3
Låsskruv M2.5 30.0 303 Rostfritt stål

20137335

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
Låsskruv M3 13.0 303 Rostfritt stål

20138844

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    13.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Låsskruv M4 19.0 303 Rostfritt stål

20138813

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    19.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Låsskruv M5 25.0 303 Rostfritt stål

20138905

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Låsskruv M5 18.0 303 Rostfritt stål

20138899

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Låsskruv M4 25.0 303 Rostfritt stål

20138875

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Låsskruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20140380

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Låsskruv M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20140779

Prisintervall
32,7025 kr - 22,8969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
Låsskruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20140632

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Låsskruv M3 40.0 303 Rostfritt stål

20137397

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
566 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Låsskruv M3.5 30.0 303 Rostfritt stål

20137441

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
Låsskruv M5 60.0 303 Rostfritt stål

20137588

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Låsskruv M4 30.0 303 Rostfritt stål

20137496

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Låsskruv M5 30.0 303 Rostfritt stål

20137557

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Låsskruv M6 80.0 303 Rostfritt stål

20137663

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Låsskruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20137601

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Låsskruv M6 40.0 303 Rostfritt stål

20137632

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Låsskruv M5 50.0 303 Rostfritt stål

20137571

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Låsskruv M3 25.0 303 Rostfritt stål

20137373

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
1452 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Låsskruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20137526

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5