Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,9672 kr - 35,6689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
1.2
|
3.8
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
26,4092 kr - 37,7289 kr | 49 I lager |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 6 I lager |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
24,9672 kr - 35,6689 kr | 535 I lager |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
1.2
|
3.8
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 1452 I lager |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 76 I lager |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 80 I lager |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
22,8969 kr - 32,7025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
3.7
|
2.0
|
2.8
|
1.7
|
4.5
|
||
24,9672 kr - 35,6689 kr | 100 I lager |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
1.2
|
3.8
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 100 I lager |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
27,398 kr - 39,14 kr | 100 I lager |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
27,398 kr - 39,14 kr | 100 I lager |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
27,8512 kr - 39,7889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
4.2
|
10.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 100 I lager |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 566 I lager |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 100 I lager |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta