Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
28,9166 kr - 41,3093 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
40.0
M4
2.8
4.5
29,5738 kr - 42,2482 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
20.0
M4
2.8
4.5
34,5848 kr - 49,4069 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
80.0
M6
4.2
6.5
33,1335 kr - 47,3337 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
12.0
M4
2.8
4.5
35,3243 kr - 50,4632 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
25.0
M4
2.8
4.5
28,4785 kr - 40,6835 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
12.0
M4
2.8
4.5
26,2878 kr - 37,554 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
16.0
M3
2.0
3.5
23,0018 kr - 32,8598 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
33,1335 kr - 47,3337 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 316
30.0
M3
2.0
3.5
34,5027 kr - 49,2895 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 316
40.0
M3
2.0
3.5
30,943 kr - 44,2043 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 316
16.0
M3
2.0
3.5
41,4032 kr - 59,1476 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 316
50.0
M5
3.7
5.5
34,5848 kr - 49,4069 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
60.0
M6
4.2
6.5
33,8455 kr - 48,3508 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
40.0
M5
3.7
5.5
27,383 kr - 39,1187 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
23,2756 kr - 33,2509 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
27,9307 kr - 39,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
16.0
M2.5
1.7
2.8
40,6639 kr - 58,0913 kr 85 I lager
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
16.0
M6
4.2
6.5
34,5848 kr - 49,4069 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
50.0
M6
4.2
6.5
33,955 kr - 48,5071 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
16.0
M4
2.8
4.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 303 Rostfritt stål

20188757

Prisintervall
41,3093 kr - 28,9166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 20.0 Svärtat rostfritt 303

20189426

Prisintervall
42,2482 kr - 29,5738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 Svärtat rostfritt 303

20189631

Prisintervall
49,4069 kr - 34,5848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 12.0 Svärtat rostfritt 316

20189754

Prisintervall
47,3337 kr - 33,1335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 25.0 Svärtat rostfritt 316

20189785

Prisintervall
50,4632 kr - 35,3243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 12.0 Svärtat rostfritt 303

20189402

Prisintervall
40,6835 kr - 28,4785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189358

Prisintervall
37,554 kr - 26,2878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 10.0 Svärtat rostfritt 303

20189303

Prisintervall
32,8598 kr - 23,0018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M3 30.0 Svärtat rostfritt 316

20189730

Prisintervall
47,3337 kr - 33,1335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M3 40.0 Svärtat rostfritt 316

20189747

Prisintervall
49,2895 kr - 34,5027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 Svärtat rostfritt 316

20189709

Prisintervall
44,2043 kr - 30,943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M5 50.0 Svärtat rostfritt 316

20189891

Prisintervall
59,1476 kr - 41,4032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 60.0 Svärtat rostfritt 303

20189624

Prisintervall
49,4069 kr - 34,5848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189532

Prisintervall
48,3508 kr - 33,8455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 Svärtat rostfritt 316

20189662

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 Svärtat rostfritt 303

20189310

Prisintervall
33,2509 kr - 23,2756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M2.5 16.0 Svärtat rostfritt 316

20189679

Prisintervall
39,9011 kr - 27,9307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M6 16.0 Svärtat rostfritt 316

20189914

Prisintervall
58,0913 kr - 40,6639 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 50.0 Svärtat rostfritt 303

20189617

Prisintervall
49,4069 kr - 34,5848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 Svärtat rostfritt 316

20189761

Prisintervall
48,5071 kr - 33,955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5