Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.
Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,7879 kr - 36,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
40,9152 kr - 58,4501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
32,8597 kr - 46,9425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
32,3811 kr - 46,2588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
27,649 kr - 39,4985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
Svärtat rostfritt 316
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
40,1973 kr - 57,4248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
30,5733 kr - 43,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 316
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
28,1806 kr - 40,258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
40,1973 kr - 57,4248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
40,1973 kr - 57,4248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
32,966 kr - 47,0943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
34,2954 kr - 48,9933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 316
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
40,1973 kr - 57,4248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
34,5611 kr - 49,3731 kr | 70 I lager |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
32,1684 kr - 45,955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
32,8597 kr - 46,9425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
38,2831 kr - 54,6903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 316
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
26,3197 kr - 37,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
40,1973 kr - 57,4248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
39,4795 kr - 56,3993 kr | 85 I lager |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta