Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.
Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,0439 kr - 54,3484 kr | 170 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
22,3318 kr - 31,9027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
38,0439 kr - 54,3484 kr | 34 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
30,0417 kr - 42,9167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 303
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
26,8514 kr - 38,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 303
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
30,5733 kr - 43,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
22,8635 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
31,3709 kr - 44,8155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 303
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
24,9903 kr - 35,7005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
28,3933 kr - 40,5619 kr | 981 I lager |
9.5
|
3.70
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
26,5854 kr - 37,9793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
26,8514 kr - 38,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
38,0439 kr - 54,3484 kr | 209 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
27,383 kr - 39,1187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
30,5733 kr - 43,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
34,8271 kr - 49,753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
29,1909 kr - 41,7013 kr | 276 I lager |
10.5
|
4.70
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
32,1684 kr - 45,955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
35,3587 kr - 50,5124 kr | 944 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
30,0417 kr - 42,9167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta