Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
29,9087 kr - 42,7267 kr 23 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
80.0
M6
4.2
6.5
36,4487 kr - 52,0697 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
50.0
M4
2.8
4.5
38,0439 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
25.0
M6
4.2
6.5
36,4222 kr - 52,0317 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
40.0
M4
2.8
4.5
34,2954 kr - 48,9933 kr 412 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
12.0
M5
3.7
5.5
38,0439 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
30.0
M6
4.2
6.5
36,1563 kr - 51,6519 kr 240 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
20.0
M5
3.7
5.5
22,066 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
29,1909 kr - 41,7013 kr 561 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
30.0
M5
3.7
5.5
34,0295 kr - 48,6135 kr 310 I lager
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
25.0
M4
2.8
4.5
25,7879 kr - 36,8398 kr 104 I lager
5.7
1.65
303 Rostfritt stål
20.0
M3
2.0
3.5
22,066 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
8.0
M2.5
1.7
2.8
28,3933 kr - 40,5619 kr 418 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
12.0
M5
3.7
5.5
23,1294 kr - 33,042 kr 17 I lager
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
20.0
M2.5
1.7
2.8
28,0743 kr - 40,1061 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
50.0
M4
2.8
4.5
29,9087 kr - 42,7267 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
60.0
M6
4.2
6.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 199 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
40.0
M5
3.7
5.5
22,8635 kr - 32,6623 kr 65 I lager
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
16.0
M2.5
1.7
2.8
31,9027 kr - 45,5751 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
316 Rostfritt stål
30.0
M3
2.0
3.5
28,7124 kr - 41,0176 kr 42 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
25.0
M5
3.7
5.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 303 Rostfritt stål

20188931

Prisintervall
42,7267 kr - 29,9087 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 50.0 316 Rostfritt stål

20189112

Prisintervall
52,0697 kr - 36,4487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 316 Rostfritt stål

20189235

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 316 Rostfritt stål

20189105

Prisintervall
52,0317 kr - 36,4222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 12.0 316 Rostfritt stål

20189136

Prisintervall
48,9933 kr - 34,2954 kr

Lagernivåer
412 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 30.0 316 Rostfritt stål

20189242

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 20.0 316 Rostfritt stål

20189150

Prisintervall
51,6519 kr - 36,1563 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 8.0 Svärtat rostfritt 303

20189297

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M5 30.0 303 Rostfritt stål

20188825

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
561 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M4 25.0 316 Rostfritt stål

20189082

Prisintervall
48,6135 kr - 34,0295 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M3 20.0 303 Rostfritt stål

20188665

Prisintervall
36,8398 kr - 25,7879 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20188597

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M5 12.0 303 Rostfritt stål

20188788

Prisintervall
40,5619 kr - 28,3933 kr

Lagernivåer
418 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 20.0 303 Rostfritt stål

20188634

Prisintervall
33,042 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20188764

Prisintervall
40,1061 kr - 28,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 60.0 303 Rostfritt stål

20188924

Prisintervall
42,7267 kr - 29,9087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 303 Rostfritt stål

20188832

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20188627

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M3 30.0 316 Rostfritt stål

20189037

Prisintervall
45,5751 kr - 31,9027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M5 25.0 303 Rostfritt stål

20188818

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5