Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
38,6819 kr - 55,26 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
60.0
M4
2.8
4.5
36,688 kr - 52,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
40.0
M4
2.8
4.5
26,0538 kr - 37,2198 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
8.0
M2.5
1.7
2.8
31,3709 kr - 44,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
25.0
M5
3.7
5.5
37,5653 kr - 53,6648 kr 276 I lager
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
16.0
M6
4.2
6.5
32,4344 kr - 46,3348 kr 200 I lager
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
30.0
M5
3.7
5.5
26,5854 kr - 37,9793 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
40,1973 kr - 57,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
30.0
M6
4.2
6.5
38,0439 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
40.0
M6
4.2
6.5
38,6819 kr - 55,26 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
50.0
M6
4.2
6.5
32,8597 kr - 46,9425 kr 176 I lager
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
25.0
M6
4.2
6.5
33,5774 kr - 47,9678 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
60.0
M6
4.2
6.5
29,7757 kr - 42,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
16.0
M5
3.7
5.5
32,8597 kr - 46,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
50.0
M5
3.7
5.5
38,0439 kr - 54,3484 kr 170 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
40.0
M5
3.7
5.5
22,3318 kr - 31,9027 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
22,5976 kr - 32,2823 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
26,8514 kr - 38,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
30.0
M3
2.0
3.5
30,5733 kr - 43,6762 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
20.0
M5
3.7
5.5
31,3709 kr - 44,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 316
25.0
M3
2.0
3.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M4 60.0 Svärtat rostfritt 316

20189822

Prisintervall
55,26 kr - 38,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 Svärtat rostfritt 316

20189808

Prisintervall
52,4115 kr - 36,688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 8.0 Svärtat rostfritt 316

20189648

Prisintervall
37,2198 kr - 26,0538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M5 25.0 Svärtat rostfritt 303

20189518

Prisintervall
44,8155 kr - 31,3709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 16.0 316 Rostfritt stål

20189211

Prisintervall
53,6648 kr - 37,5653 kr

Lagernivåer
276 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 30.0 Svärtat rostfritt 303

20189525

Prisintervall
46,3348 kr - 32,4344 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 Svärtat rostfritt 316

20189662

Prisintervall
37,9793 kr - 26,5854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M6 30.0 Svärtat rostfritt 316

20189945

Prisintervall
57,4248 kr - 40,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 40.0 316 Rostfritt stål

20189259

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 50.0 316 Rostfritt stål

20189266

Prisintervall
55,26 kr - 38,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 Svärtat rostfritt 303

20189587

Prisintervall
46,9425 kr - 32,8597 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 60.0 Svärtat rostfritt 303

20189624

Prisintervall
47,9678 kr - 33,5774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189495

Prisintervall
42,5368 kr - 29,7757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 50.0 Svärtat rostfritt 303

20189549

Prisintervall
46,9425 kr - 32,8597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 316 Rostfritt stål

20189181

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 10.0 Svärtat rostfritt 303

20189303

Prisintervall
31,9027 kr - 22,3318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 Svärtat rostfritt 303

20189310

Prisintervall
32,2823 kr - 22,5976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M3 30.0 Svärtat rostfritt 303

20189389

Prisintervall
38,3591 kr - 26,8514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M5 20.0 Svärtat rostfritt 303

20189501

Prisintervall
43,6762 kr - 30,5733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 25.0 Svärtat rostfritt 316

20189723

Prisintervall
44,8155 kr - 31,3709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5