Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.
Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.
Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,5686 kr - 179,40 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 57,4809 kr - 82,1157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
8.5
|
16.0
|
35.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 74,2462 kr - 106,0661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 47,9008 kr - 68,4297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 43,909 kr - 62,7272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 43,909 kr - 62,7272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 43,2247 kr - 61,7008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 86,1074 kr - 123,0595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 127,8495 kr - 182,5933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
50.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 50,752 kr - 72,5355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.5
|
10.0
|
28.0
|
5.0
|
8.5
|
37
|
||
| 53,8314 kr - 76,8694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 53,1471 kr - 75,957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.5
|
10.0
|
35.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 52,1206 kr - 74,4743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
6.5
|
12.0
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 52,3487 kr - 74,7024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 81,8876 kr - 117,0148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 58,9636 kr - 84,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 53,033 kr - 75,7289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 51,2082 kr - 73,1057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 45,1636 kr - 64,438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 45,9619 kr - 65,5785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta