Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0160A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,7124 kr - 41,0176 kr | 53 I lager |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
36,9538 kr - 52,7912 kr | 63 I lager |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
31,1051 kr - 44,4358 kr | 486 I lager |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
35,3587 kr - 50,5124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
35,6246 kr - 50,8924 kr | 200 I lager |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
33,2319 kr - 47,4742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
17.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
33,7636 kr - 48,2337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
29,51 kr - 42,1571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
29,7757 kr - 42,5368 kr | 496 I lager |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
30,5733 kr - 43,6762 kr | 132 I lager |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
31,6368 kr - 45,1955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
28,1806 kr - 40,258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
30,0417 kr - 42,9167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
30,0417 kr - 42,9167 kr | 159 I lager |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
29,2441 kr - 41,7773 kr | 363 I lager |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
30,5733 kr - 43,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
28,7124 kr - 41,0176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
31,9027 kr - 45,5751 kr | 224 I lager |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
28,1806 kr - 40,258 kr | 47 I lager |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
33,7636 kr - 48,2337 kr | 544 I lager |
M4
|
25.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta