Meny Sök

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud

I lager

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
  • En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
  • De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0161A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
152 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 Material d4 min d2 a012 d3 Köp
100 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
6.0
16.0
94 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 316
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 316
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 303
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 303
8.5
6.0
16.0
1 I lager
M8
10.0
316 Rostfritt stål
8.5
6.0
16.0
181 I lager
M8
10.0
316 Rostfritt stål
8.5
6.0
16.0
283 I lager
M8
10.0
316 Rostfritt stål
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 303
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 316
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 316
8.5
6.0
16.0
345 I lager
M8
10.0
316 Rostfritt stål
8.5
6.0
16.0
286 I lager
M8
10.0
316 Rostfritt stål
8.5
6.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 316
8.5
6.0
16.0
129 I lager
M8
10.0
Svärtat rostfritt 303
8.5
6.0
16.0
121 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
2.8
10.0
230 I lager
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
4.5
12.0
513 I lager
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
3.7
10.0
72 I lager
M3
4.5
303 Rostfritt stål
3.5
2.0
8.0
  • av 8
Låsande skruv med fingergrepp M8 25.0 303 Rostfritt stål

20140670


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 20.0 303 Rostfritt stål

20140663


Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 35.0 Svärtat rostfritt 316

20190163


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 30.0 Svärtat rostfritt 316

20190156


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 30.0 Svärtat rostfritt 303

20190095


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 25.0 Svärtat rostfritt 303

20190088


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 18.0 316 Rostfritt stål

20190002


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 20.0 316 Rostfritt stål

20190019


Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 35.0 316 Rostfritt stål

20190040


Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 18.0 Svärtat rostfritt 303

20190064


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 18.0 Svärtat rostfritt 316

20190125


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 20.0 Svärtat rostfritt 316

20190132


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 25.0 316 Rostfritt stål

20190026


Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 30.0 316 Rostfritt stål

20190033


Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 25.0 Svärtat rostfritt 316

20190149


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Låsande skruv med fingergrepp M8 35.0 Svärtat rostfritt 303

20190101


Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Låsande skruv med fingergrepp M4 10.0 303 Rostfritt stål

20138691


Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Låsande skruv med fingergrepp M6 12.0 303 Rostfritt stål

20138752


Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Låsande skruv med fingergrepp M5 14.0 303 Rostfritt stål

20139056


Lagernivåer
513 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    14.0
Låsande skruv med fingergrepp M3 16.0 303 Rostfritt stål

20138998


Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0