Meny Sök

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår

I lager

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.

De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 Material l1 025 d2 a012 d3 Köp
36,9538 kr - 52,7912 kr 37 I lager
M6
7.5
6.0
Svärtat rostfritt 316
20.0
4.5
12.0
34,8271 kr - 49,753 kr 90 I lager
M5
7.5
5.0
Svärtat rostfritt 316
18.0
3.7
10.0
27,649 kr - 39,4985 kr 312 I lager
M3
4.5
5.0
316 Rostfritt stål
10.0
2.0
8.0
33,7636 kr - 48,2337 kr 369 I lager
M4
6.0
5.0
316 Rostfritt stål
18.0
2.8
10.0
34,8271 kr - 49,753 kr 60 I lager
M6
7.5
6.0
316 Rostfritt stål
16.0
4.5
12.0
28,9781 kr - 41,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
8.0
2.0
8.0
33,1787 kr - 47,3982 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
30.0
3.7
10.0
30,5468 kr - 43,6382 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
5.0
Svärtat rostfritt 303
16.0
2.8
10.0
31,6633 kr - 45,2333 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
5.0
Svärtat rostfritt 303
20.0
2.8
10.0
32,6204 kr - 46,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
6.0
Svärtat rostfritt 303
14.0
4.5
12.0
29,7757 kr - 42,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
12.0
2.0
8.0
30,3074 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
16.0
2.0
8.0
32,1419 kr - 45,917 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
16.0
3.7
10.0
30,5468 kr - 43,6382 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
5.0
Svärtat rostfritt 303
12.0
2.8
10.0
30,5468 kr - 43,6382 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
5.0
Svärtat rostfritt 303
14.0
2.8
10.0
33,1787 kr - 47,3982 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
6.0
Svärtat rostfritt 303
25.0
4.5
12.0
31,1051 kr - 44,4358 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
12.0
3.7
10.0
31,6633 kr - 45,2333 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
5.0
Svärtat rostfritt 303
25.0
2.8
10.0
30,0417 kr - 42,9167 kr 24 I lager
M3
4.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
14.0
2.0
8.0
32,6204 kr - 46,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
6.0
Svärtat rostfritt 303
16.0
4.5
12.0
  • av 6
Låsande skruv med fingergrepp M6 20.0 Svärtat rostfritt 316

20188443

Prisintervall
52,7912 kr - 36,9538 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 18.0 Svärtat rostfritt 316

20188368

Prisintervall
49,753 kr - 34,8271 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 10.0 316 Rostfritt stål

20181918

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 18.0 316 Rostfritt stål

20181994

Prisintervall
48,2337 kr - 33,7636 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 16.0 316 Rostfritt stål

20182120

Prisintervall
49,753 kr - 34,8271 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 8.0 Svärtat rostfritt 303

20185077

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 30.0 Svärtat rostfritt 303

20185268

Prisintervall
47,3982 kr - 33,1787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 16.0 Svärtat rostfritt 303

20185152

Prisintervall
43,6382 kr - 30,5468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 20.0 Svärtat rostfritt 303

20185176

Prisintervall
45,2333 kr - 31,6633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 14.0 Svärtat rostfritt 303

20185282

Prisintervall
46,6006 kr - 32,6204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 12.0 Svärtat rostfritt 303

20185091

Prisintervall
42,5368 kr - 29,7757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 16.0 Svärtat rostfritt 303

20185114

Prisintervall
43,2964 kr - 30,3074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 16.0 Svärtat rostfritt 303

20185220

Prisintervall
45,917 kr - 32,1419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 12.0 Svärtat rostfritt 303

20185138

Prisintervall
43,6382 kr - 30,5468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 14.0 Svärtat rostfritt 303

20185145

Prisintervall
43,6382 kr - 30,5468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 25.0 Svärtat rostfritt 303

20185329

Prisintervall
47,3982 kr - 33,1787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 12.0 Svärtat rostfritt 303

20185206

Prisintervall
44,4358 kr - 31,1051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 25.0 Svärtat rostfritt 303

20185183

Prisintervall
45,2333 kr - 31,6633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 14.0 Svärtat rostfritt 303

20185107

Prisintervall
42,9167 kr - 30,0417 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 16.0 Svärtat rostfritt 303

20185299

Prisintervall
46,6006 kr - 32,6204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5