Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,179 kr - 43,1158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
28,1087 kr - 40,1494 kr | 80 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
32,342 kr - 46,2058 kr | 198 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
37,4714 kr - 53,5394 kr | 166 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
47,8538 kr - 68,3714 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
32,2802 kr - 46,1131 kr | 150 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
28,7267 kr - 41,0455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
31,8064 kr - 45,4436 kr | 102 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
34,9891 kr - 49,9859 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
38,7074 kr - 55,3007 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
28,9224 kr - 41,3133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
33,4235 kr - 47,7508 kr | 90 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
45,9689 kr - 65,6625 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
100,9915 kr - 118,8105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
25,6264 kr - 36,6062 kr | 338 I lager |
M2.5
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
29,6537 kr - 42,3639 kr | 649 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
10.0
|
7.0
|
2.8
|
||
26,2753 kr - 37,5435 kr | 900 I lager |
M2.5
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
73,3772 kr - 86,3346 kr | 111 I lager |
M16
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
70,0812 kr - 82,4412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta