Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Köp
36,1563 kr - 51,6519 kr 81 I lager
M5
7.5
Titan G5
5.5
12.0
8.5
3.7
89,4869 kr - 127,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Svärtat rostfritt 303
22.0
60.0
30.0
16.0
33,1787 kr - 47,3982 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Svärtat rostfritt 303
6.5
35.0
10.0
4.2
21,2684 kr - 30,3834 kr 445 I lager
M4
6.0
Svärtat rostfritt 303
4.5
35.0
7.0
2.8
60,0832 kr - 85,8332 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Titan G2
6.5
20.0
10.0
4.2
57,6905 kr - 82,4151 kr 17 I lager
M8
10.0
Titan G2
8.5
16.0
13.0
6.0
93,3153 kr - 133,3074 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Titan G2
10.6
45.0
16.0
7.5
79,7566 kr - 113,938 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Titan G2
10.6
30.0
16.0
7.5
75,2903 kr - 107,5574 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G2
8.5
60.0
13.0
6.0
88,7956 kr - 126,8509 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Titan G2
10.6
40.0
16.0
7.5
74,2534 kr - 106,0763 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Titan G2
6.5
50.0
10.0
4.2
97,5689 kr - 139,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Titan G2
10.6
50.0
16.0
7.5
64,8687 kr - 92,6696 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
Titan G2
5.5
35.0
8.5
3.7
75,2903 kr - 107,5574 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G2
8.5
80.0
13.0
6.0
137,8992 kr - 196,9988 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G2
13.2
80.0
18.0
8.0
114,3177 kr - 163,3111 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G2
13.2
30.0
18.0
8.0
124,6861 kr - 178,1231 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Titan G2
10.6
80.0
16.0
7.5
19,4073 kr - 27,7249 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
Titan G5
2.8
8.0
4.5
1.8
74,2534 kr - 106,0763 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Titan G2
6.5
80.0
10.0
4.2
45,4612 kr - 64,9447 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
Titan G2
5.5
16.0
8.5
3.7
  • av 24
Låsskruv M5 12.0 Titan G5

20187460

Prisintervall
51,6519 kr - 36,1563 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M20 60.0 Svärtat rostfritt 303

20186333

Prisintervall
127,8384 kr - 89,4869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv M6 35.0 Svärtat rostfritt 303

20186234

Prisintervall
47,3982 kr - 33,1787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M4 35.0 Svärtat rostfritt 303

20186210

Prisintervall
30,3834 kr - 21,2684 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M6 20.0 Titan G2

20186807

Prisintervall
85,8332 kr - 60,0832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M8 16.0 Titan G2

20186883

Prisintervall
82,4151 kr - 57,6905 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M10 45.0 Titan G2

20187033

Prisintervall
133,3074 kr - 93,3153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M10 30.0 Titan G2

20187002

Prisintervall
113,938 kr - 79,7566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M8 60.0 Titan G2

20186968

Prisintervall
107,5574 kr - 75,2903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M10 40.0 Titan G2

20187026

Prisintervall
126,8509 kr - 88,7956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M6 50.0 Titan G2

20186852

Prisintervall
106,0763 kr - 74,2534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M10 50.0 Titan G2

20187040

Prisintervall
139,3842 kr - 97,5689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M5 35.0 Titan G2

20186753

Prisintervall
92,6696 kr - 64,8687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M8 80.0 Titan G2

20186975

Prisintervall
107,5574 kr - 75,2903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M12 80.0 Titan G2

20187149

Prisintervall
196,9988 kr - 137,8992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M12 30.0 Titan G2

20187088

Prisintervall
163,3111 kr - 114,3177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M10 80.0 Titan G2

20187064

Prisintervall
178,1231 kr - 124,6861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M2.5 8.0 Titan G5

20187293

Prisintervall
27,7249 kr - 19,4073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv M6 80.0 Titan G2

20186876

Prisintervall
106,0763 kr - 74,2534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M5 16.0 Titan G2

20186715

Prisintervall
64,9447 kr - 45,4612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5