Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Köp
28,1806 kr - 40,258 kr 261 I lager
M4
6.0
Titan G5
4.5
16.0
7.0
2.8
36,1563 kr - 51,6519 kr 81 I lager
M5
7.5
Titan G5
5.5
12.0
8.5
3.7
75,237 kr - 107,4815 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Titan G2
10.6
25.0
16.0
7.5
20,4708 kr - 29,2441 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
Titan G5
2.8
12.0
4.5
1.8
133,7519 kr - 191,0741 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G2
13.2
50.0
18.0
8.0
63,0078 kr - 90,011 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G5
8.5
16.0
13.0
6.0
61,4126 kr - 87,7323 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G2
8.5
20.0
13.0
6.0
24,7245 kr - 35,3207 kr 131 I lager
M3
4.5
Titan G5
3.5
20.0
5.5
2.0
128,9664 kr - 184,2377 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G2
13.2
45.0
18.0
8.0
127,8764 kr - 182,6806 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G2
13.2
40.0
18.0
8.0
29,7757 kr - 42,5368 kr 111 I lager
M4
6.0
Titan G5
4.5
20.0
7.0
2.8
38,549 kr - 55,0699 kr 66 I lager
M4
6.0
Titan G5
4.5
40.0
7.0
2.8
22,066 kr - 31,5228 kr 261 I lager
M3
4.5
Titan G5
3.5
10.0
5.5
2.0
61,4126 kr - 87,7323 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Titan G5
6.5
35.0
10.0
4.2
18,6097 kr - 26,5854 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
Titan G5
2.8
5.0
4.5
1.8
90,5237 kr - 129,3197 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G5
8.5
50.0
13.0
6.0
90,5237 kr - 129,3197 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G5
8.5
60.0
13.0
6.0
49,4491 kr - 70,6416 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Titan G5
6.5
16.0
10.0
4.2
17,0147 kr - 24,3067 kr 1509 I lager
M3
4.5
316 Rostfritt stål
3.5
16.0
5.5
2.0
36,4222 kr - 52,0317 kr 346 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
16.0
10.0
4.2
  • av 24
Låsskruv M4 16.0 Titan G5

20187392

Prisintervall
40,258 kr - 28,1806 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M5 12.0 Titan G5

20187460

Prisintervall
51,6519 kr - 36,1563 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M10 25.0 Titan G2

20186999

Prisintervall
107,4815 kr - 75,237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M2.5 12.0 Titan G5

20187316

Prisintervall
29,2441 kr - 20,4708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv M12 50.0 Titan G2

20187125

Prisintervall
191,0741 kr - 133,7519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M8 16.0 Titan G5

20187644

Prisintervall
90,011 kr - 63,0078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M8 20.0 Titan G2

20186890

Prisintervall
87,7323 kr - 61,4126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M3 20.0 Titan G5

20187361

Prisintervall
35,3207 kr - 24,7245 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv M12 45.0 Titan G2

20187118

Prisintervall
184,2377 kr - 128,9664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M12 40.0 Titan G2

20187101

Prisintervall
182,6806 kr - 127,8764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M4 20.0 Titan G5

20187408

Prisintervall
42,5368 kr - 29,7757 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M4 40.0 Titan G5

20187446

Prisintervall
55,0699 kr - 38,549 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M3 10.0 Titan G5

20187330

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv M6 35.0 Titan G5

20187590

Prisintervall
87,7323 kr - 61,4126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M2.5 5.0 Titan G5

20187286

Prisintervall
26,5854 kr - 18,6097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv M8 50.0 Titan G5

20187712

Prisintervall
129,3197 kr - 90,5237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M8 60.0 Titan G5

20187729

Prisintervall
129,3197 kr - 90,5237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M6 16.0 Titan G5

20187552

Prisintervall
70,6416 kr - 49,4491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M3 16.0 316 Rostfritt stål

20180720

Prisintervall
24,3067 kr - 17,0147 kr

Lagernivåer
1509 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv M6 16.0 316 Rostfritt stål

20181802

Prisintervall
52,0317 kr - 36,4222 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0