Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Köp
59,8175 kr - 85,4535 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
Titan G2
5.5
30.0
8.5
3.7
17,0147 kr - 24,3067 kr 1509 I lager
M3
4.5
316 Rostfritt stål
3.5
16.0
5.5
2.0
26,3197 kr - 37,5995 kr 435 I lager
M5
7.5
316 Rostfritt stål
5.5
20.0
8.5
3.7
37,9641 kr - 54,2345 kr 473 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
30.0
10.0
4.2
15,9513 kr - 22,7876 kr 5 I lager
M2.5
3.0
316 Rostfritt stål
2.8
10.0
4.5
1.8
47,0946 kr - 67,2781 kr 36 I lager
M8
10.0
316 Rostfritt stål
8.5
45.0
13.0
6.0
36,4222 kr - 52,0317 kr 346 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
16.0
10.0
4.2
38,9212 kr - 55,6017 kr 100 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
50.0
10.0
4.2
28,7124 kr - 41,0176 kr 81 I lager
M5
7.5
316 Rostfritt stål
5.5
30.0
8.5
3.7
30,0417 kr - 42,9167 kr 240 I lager
M5
7.5
316 Rostfritt stål
5.5
35.0
8.5
3.7
37,9641 kr - 54,2345 kr 192 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
40.0
10.0
4.2
24,9903 kr - 35,7005 kr 977 I lager
M4
6.0
316 Rostfritt stål
4.5
40.0
7.0
2.8
157,9978 kr - 225,7112 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G2
17.5
50.0
24.0
12.0
122,6103 kr - 175,1575 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Svärtat rostfritt 316
22.0
60.0
30.0
16.0
41,6329 kr - 59,4756 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Svärtat rostfritt 316
8.5
60.0
13.0
6.0
148,879 kr - 212,6844 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G2
17.5
40.0
24.0
12.0
66,3574 kr - 94,7964 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Svärtat rostfritt 316
10.6
45.0
16.0
7.5
73,7749 kr - 105,3926 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Svärtat rostfritt 316
13.2
60.0
18.0
8.0
198,4345 kr - 283,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G2
22.0
60.0
30.0
16.0
141,1692 kr - 201,6704 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G2
17.5
35.0
24.0
12.0
  • av 24
Låsskruv M5 30.0 Titan G2

20186746

Prisintervall
85,4535 kr - 59,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M3 16.0 316 Rostfritt stål

20180720

Prisintervall
24,3067 kr - 17,0147 kr

Lagernivåer
1509 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv M5 20.0 316 Rostfritt stål

20181765

Prisintervall
37,5995 kr - 26,3197 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M6 30.0 316 Rostfritt stål

20181789

Prisintervall
54,2345 kr - 37,9641 kr

Lagernivåer
473 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M2.5 10.0 316 Rostfritt stål

20181895

Prisintervall
22,7876 kr - 15,9513 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv M8 45.0 316 Rostfritt stål

20181819

Prisintervall
67,2781 kr - 47,0946 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M6 16.0 316 Rostfritt stål

20181802

Prisintervall
52,0317 kr - 36,4222 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M6 50.0 316 Rostfritt stål

20181864

Prisintervall
55,6017 kr - 38,9212 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M5 30.0 316 Rostfritt stål

20181888

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M5 35.0 316 Rostfritt stål

20181833

Prisintervall
42,9167 kr - 30,0417 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M6 40.0 316 Rostfritt stål

20181857

Prisintervall
54,2345 kr - 37,9641 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M4 40.0 316 Rostfritt stål

20185381

Prisintervall
35,7005 kr - 24,9903 kr

Lagernivåer
977 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M16 50.0 Titan G2

20187194

Prisintervall
225,7112 kr - 157,9978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M20 60.0 Svärtat rostfritt 316

20186487

Prisintervall
175,1575 kr - 122,6103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv M8 60.0 Svärtat rostfritt 316

20185879

Prisintervall
59,4756 kr - 41,6329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M16 40.0 Titan G2

20187170

Prisintervall
212,6844 kr - 148,879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M10 45.0 Svärtat rostfritt 316

20185923

Prisintervall
94,7964 kr - 66,3574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M12 60.0 Svärtat rostfritt 316

20186029

Prisintervall
105,3926 kr - 73,7749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M20 60.0 Titan G2

20187248

Prisintervall
283,4778 kr - 198,4345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv M16 35.0 Titan G2

20187163

Prisintervall
201,6704 kr - 141,1692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0