Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0150A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | H1 max | d3 max | Drevtyp | d2 a012 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
3.7
|
9.5
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.7
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.1
|
8.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.8
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.2
|
|||
29,458 kr - 42,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 100 I lager |
M4
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-bits
|
2.8
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 227 I lager |
M4
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-bits
|
2.8
|
||
27,398 kr - 39,14 kr | 236 I lager |
M5
|
7.5
|
3.9
|
10.0
|
Torx-bits
|
3.7
|
||
41,6841 kr - 59,5546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 192 I lager |
M3
|
4.5
|
2.5
|
6.0
|
Torx-bits
|
2.0
|
||
26,8624 kr - 38,3675 kr | 5 I lager |
M5
|
7.5
|
3.9
|
10.0
|
Torx-bits
|
3.7
|
||
27,398 kr - 39,14 kr | 85 I lager |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Torx-bits
|
4.2
|
||
33,2381 kr - 47,483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
35,123 kr - 50,1816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 98 I lager |
M5
|
7.5
|
3.9
|
10.0
|
Torx-bits
|
3.7
|
||
27,398 kr - 39,14 kr | 100 I lager |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Torx-bits
|
4.2
|
||
25,956 kr - 37,08 kr | 115 I lager |
M4
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-bits
|
2.8
|
||
26,8624 kr - 38,3675 kr | 71 I lager |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Torx-bits
|
4.2
|
||
37,0491 kr - 52,9317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
27,398 kr - 39,14 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Torx-bits
|
4.2
|
||
27,8512 kr - 39,7889 kr | 61 I lager |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Torx-bits
|
4.2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta