Meny Sök

Låsbara klafflås

I lager

Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.

Serienummer: SR5538 ,SR5548

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total bredd Köp
123,2393 kr - 191,7055 kr 121 I lager
120.0 mm
191,0548 kr - 297,1964 kr 95 I lager
110.0 mm
174,6415 kr - 271,6645 kr 35 I lager
110.0 mm
321,0757 kr - 449,506 kr 34 I lager
140.0 mm
544,7265 kr - 762,617 kr 222 I lager
110.0 mm
143,322 kr - 200,6508 kr 119 I lager
103,4881 kr - 160,9817 kr 106 I lager
373,5784 kr - 523,0098 kr 13 I lager
120.0 mm
181,5597 kr - 181,5597 kr 33 I lager
110.0 mm
603,4476 kr - 670,4975 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
Klafflås Likalåsande nycklar 140.0 mm 120.0 mm

20048341

Prisintervall
191,7055 kr - 123,2393 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsande
    Likalåsande nycklar
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Totallängd
    140.0 mm
Klafflås Likalåsande nycklar 140.0 mm 110.0 mm

20048389

Prisintervall
297,1964 kr - 191,0548 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsande
    Likalåsande nycklar
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Totallängd
    140.0 mm
Klafflås Oliklåsande 140.0 mm 110.0 mm

20048419

Prisintervall
271,6645 kr - 174,6415 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsande
    Keyed Different
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Totallängd
    140.0 mm
Klafflås Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Stål

20048433

Prisintervall
449,506 kr - 321,0757 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Material (kroppen)
    Stål
  • Regelmaterial
    Zamak
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Låsande
    Likalåsande nycklar
Klafflås Likalåsande nycklar 140.0 mm 110.0 mm

20048396

Prisintervall
762,617 kr - 544,7265 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsande
    Likalåsande nycklar
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Totallängd
    140.0 mm
Klafflås Likalåsande nycklar Nylon

20062828

Prisintervall
200,6508 kr - 143,322 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Material (kroppen)
    Nylon
  • Regelmaterial
    Acetal
  • Färg
    Svart
  • Typ av spärr
    Blind
  • Totalt djup
    40.7 mm
Klafflås Likalåsande nycklar Nylon

20062811

Prisintervall
160,9817 kr - 103,4881 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • Material (kroppen)
    Nylon
  • Regelmaterial
    Acetal
  • Färg
    Svart
  • Typ av spärr
    Key Lock
  • Totalt djup
    40.7 mm
Klafflås Oliklåsande 140.0 mm 120.0 mm

20048358

Prisintervall
523,0098 kr - 373,5784 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsande
    Keyed Different
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Totallängd
    140.0 mm
Klafflås Keyed Different 140.0 mm 110.0 mm

20048402

Prisintervall
181,5597 kr - 181,5597 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsande
    Keyed Different
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
  • Totallängd
    140.0 mm
Paddle Latch Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Steel

20961787

Prisintervall
670,4975 kr - 603,4476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material (kroppen)
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Cataphoresis & Black powder coating
  • Låsande
    Likalåsande nycklar
  • Typ av spärr
    Locking