Meny Sök

Låshandtag

I lager

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Monteringshålets längd Allt material Köp
5,1002 kr - 7,9335 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
22.2 mm
Stål
9,3497 kr - 15,2849 kr 2639 I lager
Lås med hänglåsadapter 22.5 mm Stål

20049966

Prisintervall
7,9335 kr - 5,1002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
47.0 mm 17.8 mm Nylon

20050023

Prisintervall
15,2849 kr - 9,3497 kr

Lagernivåer
2639 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790