Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Bredd över plana ytor | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5904 kr - 23,1616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing;Neopren
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 38,4163 kr - 43,2589 kr | 810 I lager |
M40
|
Mässing;Neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 8,8812 kr - 9,8982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2
|
Mässing;Neopren
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 6,4164 kr - 7,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 11
|
Mässing;Neopren
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,132 kr - 4,62 kr | 19 I lager |
M12
|
Mässing;Neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,0456 kr - 6,7489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8
|
Mässing;Neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11,2426 kr - 12,4836 kr | 7060 I lager |
PG29
|
Mässing;Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,6937 kr - 5,2467 kr | 776 I lager |
PG 13.5
|
Mässing;Neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,8612 kr - 5,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 47,0946 kr - 52,9606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG48
|
Mässing;Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 30,3723 kr - 33,6397 kr | 1457 I lager |
M63
|
Mässing;Neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,4043 kr - 7,1946 kr | 2 I lager |
PG 9
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,1233 kr - 4,62 kr | 19898 I lager |
PG 7
|
Mässing;Neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 33,4662 kr - 37,4806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
Mässing;Neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 17,6245 kr - 19,6776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
Mässing;Neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 38,2613 kr - 42,8508 kr | 1781 I lager |
PG 42
|
Mässing;Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,9209 kr - 15,9772 kr | 250 I lager |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,1552 kr - 11,7462 kr | 432 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,8437 kr - 5,3996 kr | 11557 I lager |
PG16
|
Mässing;Neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 13,5389 kr - 28,4318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Mässing;Neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta