Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
0,96 kr - 0,96 kr 1621 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
3.0 mm
1,3827 kr - 1,3827 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
13.0 mm
1,5067 kr - 1,5067 kr 2990 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
17.0 mm
1,7655 kr - 1,7655 kr 968 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
21.0 mm
1,4168 kr - 1,4168 kr 2406 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
13.0 mm
1,0174 kr - 1,0174 kr 674298 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
5.0 mm
1,2032 kr - 1,2032 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
19.0 mm
1,0028 kr - 1,0028 kr 56903 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
4.0 mm
1,7197 kr - 1,7197 kr 6038 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
22.0 mm
1,8678 kr - 1,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
27.0 mm
1,2215 kr - 1,2215 kr 1221 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,7174 kr - 1,0089 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,9107 kr - 0,9107 kr 225600 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
2.0 mm
1,9193 kr - 1,9193 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
27.0 mm
1,2691 kr - 1,2691 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
10.0 mm
1,3668 kr - 1,3668 kr 15433 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,8952 kr - 0,8952 kr 7761 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
2.0 mm
1,7501 kr - 1,7501 kr 2740 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
21.0 mm
1,3723 kr - 1,3723 kr 1138 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
11.0 mm
1,7969 kr - 1,7969 kr 2166 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
22.0 mm
  • av 4
LED med distans 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109267

Prisintervall
0,96 kr - 0,96 kr

Lagernivåer
1621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109861

Prisintervall
1,3827 kr - 1,3827 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109892

Prisintervall
1,5067 kr - 1,5067 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109427

Prisintervall
1,7655 kr - 1,7655 kr

Lagernivåer
968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109601

Prisintervall
1,4168 kr - 1,4168 kr

Lagernivåer
2406 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109526

Prisintervall
1,0174 kr - 1,0174 kr

Lagernivåer
674298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109663

Prisintervall
1,2032 kr - 1,2032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109786

Prisintervall
1,0028 kr - 1,0028 kr

Lagernivåer
56903 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109939

Prisintervall
1,7197 kr - 1,7197 kr

Lagernivåer
6038 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109977

Prisintervall
1,8678 kr - 1,8678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109304

Prisintervall
1,2215 kr - 1,2215 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109533

Prisintervall
1,0089 kr - 0,7174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109250

Prisintervall
0,9107 kr - 0,9107 kr

Lagernivåer
225600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109748

Prisintervall
1,9193 kr - 1,9193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109571

Prisintervall
1,2691 kr - 1,2691 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109830

Prisintervall
1,3668 kr - 1,3668 kr

Lagernivåer
15433 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109496

Prisintervall
0,8952 kr - 0,8952 kr

Lagernivåer
7761 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109687

Prisintervall
1,7501 kr - 1,7501 kr

Lagernivåer
2740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109335

Prisintervall
1,3723 kr - 1,3723 kr

Lagernivåer
1138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109434

Prisintervall
1,7969 kr - 1,7969 kr

Lagernivåer
2166 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm