Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0355 kr - 1,0355 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,7969 kr - 1,7969 kr | 1166 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,0174 kr - 1,0174 kr | 674298 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
1,2032 kr - 1,2032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,3723 kr - 1,3723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,936 kr - 1,936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,2215 kr - 1,2215 kr | 1221 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,1569 kr - 1,1569 kr | 86741 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7174 kr - 1,0089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,0989 kr - 1,0989 kr | 2 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4791 kr - 1,4791 kr | 2051 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,7325 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9193 kr - 1,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,1971 kr - 1,1971 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,5067 kr - 1,5067 kr | 2990 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,8678 kr - 1,8678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,8022 kr - 1,8022 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,5394 kr - 1,5394 kr | 2011 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,7373 kr - 1,7373 kr | 12000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta