Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3723 kr - 1,3723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,7969 kr - 1,7969 kr | 1166 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,0355 kr - 1,0355 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,7325 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
1,1971 kr - 1,1971 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,8678 kr - 1,8678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,2215 kr - 1,2215 kr | 1221 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7174 kr - 1,0089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,5668 kr - 1,5668 kr | 1001 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5088 kr - 1,5088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0041 kr - 1,0041 kr | 14130 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,4281 kr - 1,4281 kr | 2165 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
1,2999 kr - 1,2999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,8258 kr - 1,8258 kr | 2400 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,1306 kr - 1,1306 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,8558 kr - 1,8558 kr | 10387 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1,0931 kr - 1,0931 kr | 1198 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,7632 kr - 1,7632 kr | 2967 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta