Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
1,0355 kr - 1,0355 kr 1000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
5.0 mm
1,7969 kr - 1,7969 kr 1166 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
22.0 mm
1,0174 kr - 1,0174 kr 674298 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
29.0 mm
1,2032 kr - 1,2032 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
19.0 mm
1,3723 kr - 1,3723 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
11.0 mm
1,936 kr - 1,936 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
28.0 mm
1,2215 kr - 1,2215 kr 1221 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
8.0 mm
1,1569 kr - 1,1569 kr 86741 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,7174 kr - 1,0089 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
6.0 mm
1,0989 kr - 1,0989 kr 2 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
6.0 mm
1,4791 kr - 1,4791 kr 2051 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
15.0 mm
1,7325 kr - 1,7325 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
20.0 mm
1,9193 kr - 1,9193 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
27.0 mm
1,1971 kr - 1,1971 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
17.0 mm
1,5067 kr - 1,5067 kr 2990 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
17.0 mm
1,8678 kr - 1,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
27.0 mm
1,8022 kr - 1,8022 kr 1000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
27.0 mm
1,5394 kr - 1,5394 kr 2011 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
17.0 mm
1,7373 kr - 1,7373 kr 12000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
18.0 mm
  • av 4
LED med distans 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109281

Prisintervall
1,0355 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109434

Prisintervall
1,7969 kr - 1,7969 kr

Lagernivåer
1166 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109526

Prisintervall
1,0174 kr - 1,0174 kr

Lagernivåer
674298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478189


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109663

Prisintervall
1,2032 kr - 1,2032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109335

Prisintervall
1,3723 kr - 1,3723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109755

Prisintervall
1,936 kr - 1,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109304

Prisintervall
1,2215 kr - 1,2215 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109557

Prisintervall
1,1569 kr - 1,1569 kr

Lagernivåer
86741 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109533

Prisintervall
1,0089 kr - 0,7174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109809

Prisintervall
1,0989 kr - 1,0989 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109625

Prisintervall
1,4791 kr - 1,4791 kr

Lagernivåer
2051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109410

Prisintervall
1,7325 kr - 1,7325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109748

Prisintervall
1,9193 kr - 1,9193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109397

Prisintervall
1,1971 kr - 1,1971 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109892

Prisintervall
1,5067 kr - 1,5067 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109977

Prisintervall
1,8678 kr - 1,8678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109472

Prisintervall
1,8022 kr - 1,8022 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109649

Prisintervall
1,5394 kr - 1,5394 kr

Lagernivåer
2011 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109908

Prisintervall
1,7373 kr - 1,7373 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm