LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8258 kr - 1,8258 kr | 2400 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,938 kr - 0,938 kr | 710 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,1306 kr - 1,1306 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,5088 kr - 1,5088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,3979 kr - 1,3979 kr | 1175 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,9377 kr - 0,9377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4472 kr - 1,4472 kr | 2080 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7197 kr - 1,7197 kr | 6038 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,9107 kr - 0,9107 kr | 212600 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9715 kr - 0,9715 kr | 2580 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9193 kr - 1,9193 kr | 2000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4268 kr - 1,4268 kr | 3000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4418 kr - 1,4418 kr | 18448 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,3996 kr - 1,3996 kr | 12325 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3304 kr - 1,3304 kr | 17 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,8056 kr - 1,8056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8949 kr - 1,8949 kr | 599 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1,8278 kr - 1,8278 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,0931 kr - 1,0931 kr | 1198 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,0041 kr - 1,0041 kr | 14130 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta