Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
0,9715 kr - 0,9715 kr 2580 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,938 kr - 0,938 kr 710 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
3.0 mm
1,4472 kr - 1,4472 kr 2080 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
14.0 mm
1,3979 kr - 1,3979 kr 1175 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,9377 kr - 0,9377 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
2.0 mm
1,84 kr - 1,84 kr 14280 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
24.0 mm
1,8996 kr - 1,8996 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,9107 kr - 0,9107 kr 212600 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
2.0 mm
1,9272 kr - 1,9272 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
29.0 mm
1,0357 kr - 1,0357 kr 998 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
5.0 mm
1,7584 kr - 1,7584 kr 491 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
19.0 mm
1,475 kr - 1,475 kr 2678 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
16.0 mm
1,8364 kr - 1,8364 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
26.0 mm
1,3639 kr - 1,3639 kr 88 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,8952 kr - 0,8952 kr 6761 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
2.0 mm
1,7501 kr - 1,7501 kr 2740 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,96 kr - 0,96 kr 1621 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
3.0 mm
1,3415 kr - 1,3415 kr 2998 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
18.0 mm
  • av 4
LED med distans 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109779

Prisintervall
0,9715 kr - 0,9715 kr

Lagernivåer
2580 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109502

Prisintervall
0,938 kr - 0,938 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109618

Prisintervall
1,4472 kr - 1,4472 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109847

Prisintervall
1,3979 kr - 1,3979 kr

Lagernivåer
1175 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109762

Prisintervall
0,9377 kr - 0,9377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109717

Prisintervall
1,84 kr - 1,84 kr

Lagernivåer
14280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109731

Prisintervall
1,8996 kr - 1,8996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109250

Prisintervall
0,9107 kr - 0,9107 kr

Lagernivåer
212600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109991

Prisintervall
1,9272 kr - 1,9272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109793

Prisintervall
1,0357 kr - 1,0357 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109915

Prisintervall
1,7584 kr - 1,7584 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109885

Prisintervall
1,475 kr - 1,475 kr

Lagernivåer
2678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109960

Prisintervall
1,8364 kr - 1,8364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109922

Prisintervall
1,3639 kr - 1,3639 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109496

Prisintervall
0,8952 kr - 0,8952 kr

Lagernivåer
6761 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109687

Prisintervall
1,7501 kr - 1,7501 kr

Lagernivåer
2740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109267

Prisintervall
0,96 kr - 0,96 kr

Lagernivåer
1621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109656

Prisintervall
1,3415 kr - 1,3415 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm