Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
6.4 mm
1,1306 kr - 1,3959 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
1,2782 kr - 1,2782 kr 945 I lager
Rund
Svart
PVC
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 16446 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 980 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
1,62 kr - 1,62 kr 18207 I lager
Rund
Svart
PVC
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 6392 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
6.5 mm
1,2782 kr - 1,2782 kr 32492 I lager
Rund
Svart
PVC
15.9 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5171 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
15.9 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 158 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
14.0 mm
1,8666 kr - 1,8666 kr 2699 I lager
Avlång
Svart
PVC
4.8 mm
1,2782 kr - 1,2782 kr 493 I lager
Rund
Svart
PVC
12.7 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 45104 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
3.1 mm
1,4314 kr - 1,4314 kr 280 I lager
Rund
Svart
PVC
12.7 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
6.4 mm
2,9443 kr - 3,1885 kr 2049 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
7.8 mm
  • av 5
LED med distans 4.7 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10365410

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 4.7 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10365434

Prisintervall
1,3959 kr - 1,1306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10365427

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110195

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110355

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110027

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
945 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110348

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110324

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
16446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 3.6 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110171

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110218

Prisintervall
1,62 kr - 1,62 kr

Lagernivåer
18207 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110362

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
6392 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
LED med distans 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110010

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
32492 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110089

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 5.1 mm 14.0 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110607

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    14.0 mm
LED med distans 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314128

Prisintervall
1,8666 kr - 1,8666 kr

Lagernivåer
2699 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110072

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 5.1 mm 3.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110416

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
45104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    3.1 mm
LED med distans 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110263

Prisintervall
1,4314 kr - 1,4314 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 5.1 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110485

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 5.1 mm 7.8 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110508

Prisintervall
3,1885 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
2049 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.8 mm