LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1306 kr - 1,3959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5799 kr - 1,5799 kr | 454 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,6284 kr - 2,8582 kr | 970 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,9407 kr - 1,0757 kr | 2 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
8,7038 kr - 12,1509 kr | 568 I lager |
Cylindrisk
|
Svart
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
3,246 kr - 3,5189 kr | 966 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 4098 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,9621 kr - 3,9621 kr | 1000 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,5235 kr - 1,5235 kr | 2700 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,7089 kr - 4,7089 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9106 kr - 1,0398 kr | 206959 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,1029 kr - 3,1029 kr | 1000 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 6000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,9443 kr - 3,1885 kr | 2049 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
1,124 kr - 1,124 kr | 40457 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta