LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
10110287 | 0,5798 kr - 0,8839 kr | 55975 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0,5798 kr - 0,8839 kr | 15971 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1935 kr - 1,1935 kr | 970 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,4314 kr - 1,4314 kr | 280 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,0141 kr - 4,0141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,7864 kr - 3,1885 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | 1116 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
3,246 kr - 3,5189 kr | 966 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1,5799 kr - 1,5799 kr | 454 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,7089 kr - 4,7089 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
2,7864 kr - 3,1885 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
3,0524 kr - 3,0524 kr | 162 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,7864 kr - 3,1885 kr | 11012 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta