Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
0,5798 kr - 0,8839 kr 309 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
22.2 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 15971 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
15.9 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 980 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 1943 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 8000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
22.2 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 16446 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 7594 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
4.1 mm
2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5171 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
15.9 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
22.2 mm
2,9443 kr - 3,1885 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
8.1 mm
1,62 kr - 1,62 kr 18207 I lager
Rund
Svart
PVC
19.1 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 158 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
14.0 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 11012 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
7.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 810 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
  • av 5
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110102

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
309 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10590003


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 6.0 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110270

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
15971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 3.6 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110171

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110195

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110348

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110393

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
1943 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110126

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110324

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
16446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110119

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 5.1 mm 4.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110430

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
7594 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    4.1 mm
LED med distans 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10638934


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110089

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110157

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110317

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 5.1 mm 8.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110515

Prisintervall
3,1885 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.1 mm
LED med distans 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110218

Prisintervall
1,62 kr - 1,62 kr

Lagernivåer
18207 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 5.1 mm 14.0 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110607

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    14.0 mm
LED med distans 5.1 mm 7.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110492

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
11012 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

10110188

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm