Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 170 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 311 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 16446 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 943 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,0725 kr - 3,0725 kr | 3753 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9443 kr - 3,1885 kr | 4000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | 15000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9106 kr - 1,0398 kr | 206959 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 5000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 6600 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,124 kr - 1,124 kr | 40457 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 3970 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 2,4991 kr - 2,8582 kr | 24196 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6358 kr - 3,7878 kr | 31052 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 1,3692 kr - 1,3692 kr | 2647 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5591 kr - 2,5591 kr | 2830 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8666 kr - 1,8666 kr | 2699 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,9407 kr - 1,0757 kr | 2 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta