Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
10110287 0,5798 kr - 0,8839 kr 55975 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
1,8331 kr - 1,8331 kr 2000 I lager
Avlång
Svart
PVC
9.5 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 970 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.1 mm
4,0066 kr - 4,0066 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.5 mm
1,2782 kr - 1,2782 kr 493 I lager
Rund
Svart
PVC
12.7 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 86104 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
3 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
3,9621 kr - 3,9621 kr 1000 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
9.5 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 10012 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.1 mm
3,0524 kr - 3,0524 kr 162 I lager
Avlång
Svart
PVC
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.9 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
11.2 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5392 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
1,4483 kr - 1,4483 kr 458 I lager
Rund
Svart
PVC
22.2 mm
1,5799 kr - 1,5799 kr 5454 I lager
Avlång
Svart
PVC
6.4 mm
8,7038 kr - 12,1509 kr 568 I lager
Cylindrisk
Svart
PA
25.0 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.1 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 10966 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.2 mm
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
  • av 5
LED med distans 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110133

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110287

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
55975 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314142

Prisintervall
1,8331 kr - 1,8331 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110454

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    5.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10314074

Prisintervall
4,0066 kr - 4,0066 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
LED med distans 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110072

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.120 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110416

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
86104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    3 mm
LED med distans 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110355

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320983

Prisintervall
3,9621 kr - 3,9621 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110492

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
10012 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
LED med distans 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314111

Prisintervall
3,0524 kr - 3,0524 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110089

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110577

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    11.2 mm
LED med distans 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110362

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5392 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110034

Prisintervall
1,4483 kr - 1,4483 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314135

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
5454 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 25.0 mm

10368688

Prisintervall
12,1509 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
568 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Cylindrisk
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
LED med distans 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110539

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    9.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110614

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
10966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
LED med distans 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365410

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm